text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4

製品コード: 8176250
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 6.0 Nm Io = 4.9 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


 
保護構造、ハウジング IP65  
実量 9000  g
総重量 10500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)