Emniyetli bir demiryolu altyapısı için dijital otomasyon çözümleri, Pilz'in InnoTrans 2002'deki (20-23 Eylül 2022, Berlin'de) varlığının odak noktasıdır. Bir yenilik, üreticiler arası EULYNX standardının mevcut interlock'larda kullanılmasını sağlayan EULYNX adaptörüdür. Buna ek olarak, otomasyon şirketi iş tesislerini korumak amacıyla demiryolu sektöründeki operatör ve üreticileri destekleyen makine emniyeti hizmetleri serisini gösterecek.
Ostfildern, 11 Ağu 2022
InnoTrans 2022: Pilz, demiryolu taşımacılığının geleceğine yönelik otomasyon çözümlerini gösteriyor - Basit, emniyetli dijitalleştirme
Pilz, InnoTrans'ta demiryolu altyapı operatörlerinin otomasyon çözümlerini kullanarak dijitalleşme fırsatlarından nasıl yararlanabileceğini gösterecek. Açık arayüzler ve standart hale getirilmiş COTS (ticari kullanıma hazır) çözümleriyle Pilz, özel uygulamaların yerini alacak bir portföy sunar. InnoTrans'ta sunulan teklif, nokta kontrolörleri, arayüz çözümleri veya hemzemin geçitler gibi klasik demiryolu uygulamalarının yanı sıra örneğin demiryolu binalarının güvenliğini sağlamak gibi endüstri ile ilgili demiryolu uygulamalarını da içeriyor.
Açık iletişim sayesinde açık demiryolu pazarları
Pilz, InnoTrans'ta demiryolunun geleceğinin nasıl görünebileceğini göstermek için EULYNX adaptörünü sunacak. İnterlock teknolojisinin standartlaştırılması, Avrupa EULYNX projesinin belirtilen hedefidir. Bu standartta, nesne kontrolörleri dijital kontrol komutlarını interlock yaptıktan sonra analog sinyallere çevirir. PSS 4000 otomasyon sistemine dayalı EULYNX adaptörü ile mevcut interlock'lar nesne kontrolörleri ile uyumlu hale gelir. Açıklığı ve uyumluluğu sayesinde EULYNX adaptörü, kontrol ve emniyet teknolojisinde uluslararası, üreticiye bağlı dijitalleşmeyi uygulamak için önemli bir bileşendir.
Pilz'deki İş Geliştirme Müdürü Jan van der Heide, beraberindeki Speakers' Corner'da, ülkeye özel yerel çözümlerden açık demiryolu pazarına nasıl geçileceğini açıklayacak. "Nesne kontrolöründen demiryolu altyapısının uluslararası dijitalleşmesine - EULYNX hedeflerinizi nasıl hızlandırabilir" sunumu, 21 Eylül'de 13:30 - 14:30 saatleri arasında CityCube Berlin (CCB) Seviye 3, Oda M8'de gerçekleşiyor.
Pilz'deki Demiryolu İş Birimi danışmanı olan Michael Fohrer, "Mobilitenin yeniden tanımlanması: Alman Demiryolu Endüstrisi Birliği (VDB) ile gelecek çalıştayı." Bu, 23 Eylül'de 10:00 - 12:00 saatleri arasında +palais.Berlin, Salon 19'da VDB Diyalog Forumu'nda gerçekleştirilecektir.
Tesis ve operasyonların emniyetine yönelik hizmetler
Pilz, otomasyon teklifini proje planlama ve proje yönetimi, programlama, dokümantasyon gibi hizmetlerin yanı sıra onay süreciyle destekleyerek tamamlıyor. Hepsi özellikle demiryolu endüstrisinin gereksinimlerine göre uyarlanmıştır.
Tesis ve makine emniyeti alanında uzman olan Pilz, onlarca yıldır makine üreticilerinin ve kullanıcıların gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmış kapsamlı hizmetler sunarak insan, makine ve çevreyi korur. InnoTrans'ta Pilz uzmanları, ağ operatörlerinin ve demiryolu teknolojisi üreticilerinin tesisleri ve operasyonları için makine emniyeti konusunda elde edebilecekleri avantajları açıklamak için etkileşimli bir panel kullanacak.
Pilz yenilikçi çözümlerini 20-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Berlin'de uluslararası taşımacılık teknolojisi fuarı InnoTrans'ta (Salon 27, Stant 550) sergileyecek.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-posta: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334