Pilz'in brülör yönetimi için emniyetli küçük kontrolörleri PNOZmulti 2 artık Underwriters Laboratories (UL) sertifikasına sahiptir. Küresel test organizasyonu UL'nin merkezi ABD'nin Northbrook kentindedir. Sertifikasyon, hem küçük kontrolör temel ünitesinin hem de modüllerinin, fırınlar için ABD ve Kanada'nın ulusal emniyet standartlarını karşıladığını onaylar. Bu, ateşleme tesislerinin daha hızlı devreye alınmasını sağladığından sahadaki kullanıcılara avantaj sağlar.
Ostfildern, 11 Kas 2021
Pilz'in fırınlar için konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörü PNOZmulti 2 artık ABD ve Kanada için UL sertifikasına sahip. Burner artık Kuzey Amerika'da da kullanıma hazır!
PNOZ m B1 Burner ana ünitesinin yanı sıra PNOZ m EF 16DI ve PNOZ EF 8DI4DO genişletme modülleri ile PNOZ m ES PROFINET ve PNOZ ES PROFIBUS endüstriyel haberleşme modülleri için UL 60730-1 ve UL 60730-2-5'e uygun sertifika alınmıştır.
Fırınlar için sertifikalı emniyet
UL 60730-1 ve UL 60730-2-5, yağ, gaz, kömür veya diğer yanıcı maddeler içeren brülörlerin otomatik kontrolü için kullanılan otomatik brülör kontrolleri ile ilgilidir. UL sertifikası, şirketlerin/kullanıcıların Kuzey Amerika pazarına erişmesini sağlar.
PNOZ m B1 Burner temel ünitesi, NFPA 85 ve NFPA 86 gereksinimlerini karşılayarak Kuzey Amerika'daki pazara erişimi çok daha kolay hale getirir. NFPA 85, kazanların operasyonel emniyetini artırmaya, NFPA 86 ise fırınlarda yangın ve patlama tehlikelerini en aza indirmeye odaklanır. PNOZmulti 2 Burner ayrıca EN 298, EN 50156-1 ve EN 50156-2 Avrupa standartlarına uygundur ve TÜV sertifikasına sahiptir.
Brülör teknolojisinin eksiksiz bir pakette emniyetli yönetimi
Emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2'nin temel ünitesi PNOZ m B1 Burner, PNOZmulti Configurator yazılım aracının 10.12 Sürümünden itibaren tek bir çözüm kullanılarak emniyetli izleme ve eş zamanlı olarak emniyetli fırın kontrolü sağlar. Bunun nedeni, PNOZmulti 2'nin hem brülörün kendisini hem de tüm fırını kontrol etmesi ve izlemesidir. Brülörün emniyet valflerini kontrol etmek için dört emniyetli, çeşitli röle çıkışına sahip bir PNOZ m EF 4DI4DORD genişletme modülü de mevcuttur. Çeşitlilik, Performans Seviyesi (PL) e'ye kadar bir emniyet seviyesine ulaşılabileceği anlamına gelir.
Çok çeşitli uygulama senaryoları için çok yönlü koruma
Ana veya yardımcı brülör, doğrudan veya dolaylı ateşleme, düşük veya yüksek sıcaklık modu gibi farklı brülör tipleri kontrol edilebilir. Bu nedenle konfigüre edilebilir küçük kontrolör, şeker kamışı veya etanol üretiminde gıda ve şekerleme endüstrisindeki (örneğin otomatik gofret pişirme fırınlarında) uygulamaları destekler ancak aynı şekilde bina otomasyonunda, otomotiv endüstrisinde ve proses endüstrisinde de kullanılabilir.
Ürün hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-posta: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334