Daha hızlı, daha emniyetli, daha ekonomik: İsviçre Demiryolu şirketi SBB Cargo ve Avusturyalı demiryolu sistemleri uzmanı PJM, “akıllı bir yük treni” geliştirmek için birlikte çalışıyor. SBB Cargo ve PJM, bu girişim kapsamında incelenen otomatik fren testi için Pilz'in PSS 4000 otomasyon sistemine güveniyor.
Ostfildern, 14 Eki 2021
Pilz'in kontrol teknolojisine sahip “Akıllı yük treni” girişimi – Otomatik fren testi için eksiksiz çözüm
Dijitalleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş süreçler, demiryolu trafiğinin dakikliğini ve güvenilirliğini artırabilir. "Akıllı yük treni" girişimindeki proje ortakları arasında İsviçre, Avusturya ve İtalya'daki önde gelen demiryolu taşımacılığı şirketleri ile PJM demiryolu uzmanları yer alıyor. Özel ilgi alanları, tren hazırlığının yarı otomasyonudur. Uygun sensör teknolojisiyle birleştirilen yeni geliştirilen iletişim ve bulut çözümleri, kalkıştan önce frenlerin test edilmesini çok daha basit ve aynı zamanda daha güvenli hale getirmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Otomatik, manuelin yerini alıyor
Akıllı bir yük vagonuna doğru atılan ilk adımlardan biri, bugüne kadar zaman alıcı olan otomatik fren testidir: teknik personel, yeni oluşturulan her trende, frenlerin işlevselliğini doğrudan vagonda manuel olarak kontrol eder. Gelecekte bu sürecin güvenlik açısından otomatikleştirilmesi amaçlanmaktadır. Manevra operasyonları ve etkilenen hat bölümü, eylem sahasının önünde veya yakınında daha fazla emniyetten yararlanır.
Demiryolları için endüstride kanıtlanmış kontrol teknolojisi
Pilz otomasyon şirketi, otomatik bir fren testi için donanım ve onaylı uygulama yazılımından oluşan eksiksiz bir çözüm geliştirmek üzere PJM ile birlikte çalıştı: Yük vagonlarına kurulan çözüm, özellikle demiryolu endüstrisindeki otomasyon görevleri için tasarlanmış otomasyon sistemi PSS 4000-R'yi içeriyor. Kontrol sistemi frenlerin durumunu belirler ve bu durumu da taşıyıcıya takılı olan bir telematik sistemine iletir. Kontrol çözümü, yerel kablosuz sistem aracılığıyla tren sürücüsünün tabletine ve mobil kablosuz standart LTE aracılığıyla web tabanlı arka uç sistemine bağlanır. Böylece, her yola çıkmadan önce ve her bir taşıyıcı için manuel olarak test etmek zorunda kalmadan, tren sürücüsü frenlerin mevcut durumu ve fonksiyonları hakkında her zaman bilgilendirilir.
"Kalkıştan önce" hata kaynakları bu şekilde azaltılabilir; tren daha hızlı hazırlanabilir. 500 m uzunluğundaki bir yük treninde otomatik fren testi, 30 dakikaya kadar tasarruf anlamına gelir. Bu, dakikliği ve güvenilirliği ve dolayısıyla demiryolu taşımacılığının verimliliğini önemli ölçüde artırır.
Pilz'in demiryolu sektörü için otomasyon çözümleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-posta: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334