Bir tesise ilişkin hızlı ve kapsamlı bir genel bakış elde edin: Pilz'in web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu'nun amacı budur. PASvisu'nun yeni sürümü artık Modbus/TCP protokolünü de destekliyor. Protokol, diğer endüstriyel bileşenlerle birlikte tüm kontrolörlerin hızlı şekilde bağlanmasını sağlar. Güncelleme ayrıca, PASvisu Sunucusundan gelen verilerin kullanıcının görselleştirme sistemine emniyetli şekilde aktarılmasını sağlayan güvenli bir İstemci/Sunucu bağlantısı içerir.
Ostfildern, 26 Ağu 2021
Web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu artık Modbus/TCP arayüzü ve Secure-Client ile – Tüm görselleştirme görevleri için açık – ancak güvenli
PASvisu için yeni v1.10 sürümünden itibaren, web tabanlı görselleştirme yazılımı sadece OPC UA'yı değil, aynı zamanda Modbus/TCP protokolünü de destekler. Bu, PASvisu ile hemen hemen tüm kontrol sistemleri arasında süreç verilerinin basit bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Aynı zamanda tek bir görselleştirme projesinde farklı kontrolörlerden aynı anda veri işlemek de mümkündür.
Açık olması sayesinde PASvisu kullanırken mevcut otomasyon altyapısını değiştirmeye gerek yoktur: PASvisu, mevcut kontrolörler ile mevcut makinelerde kullanılabilir. Makine, harici bilgisayarlar veya tabletlere entegre edilmiş HMI'ler gibi neredeyse tüm uç cihazlarla da kullanılabilir.
"Güvenli İstemci” sayesinde veri alışverişi sırasında daha fazla güvenlik
"Güvenli" İstemci/Sunucu bağlantısı da yenidir. PASvisu Client'lar, Builder ve Sunucu arasındaki tüm veri trafiği artık tamamen şifrelenmiştir. Aynı zamanda, kullanıcı kimlik doğrulaması artırılmıştır: yalnızca kimliği doğrulanmış İstemciler PASvisu Sunucusunda oturum açabilir. Bu, manipülasyonları önler ve genel görselleştirme projesi içinde güvenli veri aktarımını garanti eder.
Ürünle ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-posta: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334