Pilz'in yeni PSENbolt emniyet sürgüsü sürümleri, koruma kilitli mekanik emniyet kapısı sistemi PSENmech ile birlikte kullanıma sunulmuştur: Kullanıcılar standart sürümler ve anahtarlı sürümler arasında seçim yapabilir. Emniyetli komple çözüm bir mekanik sürgü, tutma yeri ve yeni esnek, birleştirilebilir emniyet siviçinden oluşur. Bu itibarla, kişisel ve süreç koruması için daha esnek, uygun maliyetli bir emniyet kapısı çözümünü temsil eder.
Ostfildern, 19 Ağu 2021
Pilz: Koruma kilidi - manüpilasyon durdurmalı PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi ile birlikte yeni PSENbolt emniyet sürgüsü sürümleri
Standart sürümler, entegre anahtarlı sürümlerle birlikte mevcuttur. Bunların bazılarında ek bir kaçış serbest bırakma da olabilir. Entegre anahtarlı sürümler, örneğin bakım amacıyla birisinin tesise erişmesi gerektiğinde sürgünün açık konumda kilitlenmesini sağlar. Bu durumda, dışarıdan kimse kapıyı kapatamaz ve makine yeniden başlatılamaz. Sonuç olarak, makinenin istenmeden çalıştırılması önlenir. Bu nedenle entegre anahtarlı sürümler tesiste daha fazla emniyet sağlar.
Yüksek verimlilik için maksimum emniyet
Koruma kilitli PSENmech emniyet kapısı sistemi ile birlikte PSENbolt, EN/ISO 13849-1 PL d'ye veya EN/IEC 62061 SIL CL 2'ye kadar emniyetli interlock ve emniyetli koruma kilidi sağlar. Çözüme kodlu emniyet anahtarı PSENcode eklenirse EN/ISO 13849-1'in en yüksek kategorisi PL e veya EN/IEC 62061 SIL CL 3'e kadar emniyet kapısı izleme garanti edilir. Bu kombinasyonda PSENbolt emniyet sürgüsü, bozulma ve manipülasyona karşı en yüksek koruma gereksinimlerinin karşılanmasını garanti eder. Kullanıcılar yüksek kullanılabilirlikten yararlanarak tesisi uygun maliyetli hale getirir.
Güçlü sürgü
PSENbolt sürümleri çok sayıda endüstri ve uygulamada kullanılabilir. Koruma kilitli mekanik emniyet kapısı sistemi PSENmech ile birlikte, örneğin plastik endüstrisinde, otomotiv endüstrisinde, ambalaj endüstrisinde ve kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde insanı ve makineyi korumayı garanti eder. Ayarlanması zor veya ağır titreşime maruz kalan emniyet kapılarının izlenmesi için mekanik bir çözüm sunarlar.
Önceden monte edilmiş = daha az gayret
PSENbolt emniyet sürgüsü, örneğin koruma kilitli PSENmech gibi bir mekanik sürgü, tutamak ve esnek, birleştirilebilir emniyet siviçini birleştirir. Bu, pahalı kurum içi mühendislik ihtiyacını ortadan kaldırır ve geliştirme ve kurulum çalışmalarını önemli ölçüde azaltır.
PNOZsigma emniyet rölesi veya konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler PNOZmulti 2 ile birlikte Pilz, eksiksiz, ekonomik tek noktadan çözüm sunar.
Ürünle ilgili daha fazla bilgiyi burada
bulabilirsiniz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-posta: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334