Otomasyon uzmanı Pilz, dünyanın en büyük endüstriyel fuarında sanal fuardaki varlığını, emniyet de dahil olmak üzere, "Endüstriyel Dönüşüm" açılış konuşması temasının bugün endüstride nasıl uygulandığını göstermek için kullanacak. Şirket, bireyselleşme ve dijitalleşme konularına odaklanacaktır. Bunlar yeni ürünlere yansıtılıyor: Modüler emniyet sisteminin ve küçük kontrolörler PNOZmulti 2 artı endüstriyel emniyet alanının ötesine geçen Pilz, dikkatleri en son yeniliği olan ve Şubat ayında piyasaya sürülen myPNOZ emniyet rölesi üzerinde yoğunlaştıracak. Pilz uzmanları, bu ürünle ilgili olarak çevrimiçi ziyaretçilerden gelen soruları yanıtlamak için canlı olarak hazır bulunacaktır.
Ostfildern, 7 Nis 2021
Pilz, sensör teknolojisi, küçük kontrolörler ve endüstriyel güvenlik alanlarındaki yeniliklerle sanal Hannover Messe 2021'de katılımcı olarak bireyselleştirme, dijitalleştirme ve güvenliğe odaklanır.
Pilz'in "Güvenliğim - Müşteri isteğinden bireysel güvenlik çözümüne" (14.04.2021 Çarşamba, 15:00 - 15:25) fuar canlı yayınında Pilz uzmanları, yenilikçi emniyet rölesi myPNOZ'u farklı kılan özellikleri açıklayacaklar: dijital satın alma sürecinden, sezgisel myPNOZ Creator çevrimiçi araç ve Pilz üretiminde kişiye özel montajdan müşteriler için hızlı ve basit kuruluma kadar. Modüler emniyet rölesinin "basit mantık" gibi özellikleri başka bir odak alanıdır; bunlar örnek bir uygulama kullanılarak gösterilmiştir. Pilz'in myPNOZ ile müşterilerin özel bireysel parti boyutu 1 gereksinimlerine göre monte edilmiş emniyetli çözümleri nasıl sunabileceğini göstereceğiz. Ardından Pilz uzmanları sorularınızı doğrudan yanıtlayacak.
Emniyet kapısı çözümlerinin uygulanması - emniyetli ve güvenli
Sanal fuar standındaki bir diğer önemli konu, emniyet kapılarını verimli şekilde korumanın yolu ve ilgili uygulamada rol oynayan emniyet ve güvenlik gereksinimleridir. Ürünün odak noktası, Pilz'in modüler emniyet kapısı sistemine bir ek olan PSENmlock tutma yeri modülündedir: Kapsamlı güvenlik çözümünün bir parçası olarak, yeni kol modülünde entegre bir aktüatör ve entegre bir kaçış serbest bırakma sistemi bulunmaktadır. Emniyetli interlock ve emniyetli koruma kilidi için güvenli emniyet kapısı sensörü PSENmlock, isteğe bağlı entegre erişim izin sistemi PITreader ile PITgatebox basmalı düğme ünitesi, emniyetli seri bağlantı için arıza teşhisi çözümü Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi ve PNOZmulti 2 küçük kontrolör ile birlikte, erişilebilir kapılar için özel olarak uyarlanabilir, esnek çözüm sunar.
Emniyet monitörü olarak küçük kontrolör
Emniyet kapısı izleme için emniyetli eksiksiz çözümler, Pilz'in yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolörü PNOZmulti 2 ile birlikte ortaya çıkar ancak hepsi bu kadar değil - PNOZmulti 2, en geniş alanlar için bir emniyet bileşenidir. Şu andan itibaren, yeni modüller sayesinde yapılandırılabilir küçük kontrolör ile daha fazla uygulama senaryosu esnek şekilde uygulanabilir: Brülör yönetimi, kelimenin tam anlamıyla uygulamanın erişim noktasında yer alır. Temel ünite PNOZ m B1 Brülör için dört dijital girişe ve dört farklı röle çıkışına sahip yeni modül PNOZ m EF 4DI4DORD bulunur. Kullanıcılara tesise bağlı emniyet işlevlerinin güvenilir kontrolünü sağlar. Örneğin, yeni modül emniyet valflerini, yanma havası basıncını veya fırınların içindeki bir brülörde ateşlemeyi emniyetli şekilde kontrol etmenizi ve izlemenizi sağlar.
Hareket olaylarına hızlı tepki verin!
PNOZmulti 2'de hareket uygulamalarının izlenmesi de optimize edilmiştir. Yeni hareket izleme modülü PNOZ m EF 1MM2DO, sürücü teknolojisi için uygulama alanını genişletir ve sermaye mallarını ve makineleri korumak için kademeli ve gecikmeli kapatma kullanır: Modül, PNOZ m B0 veya PNOZ m B1 taban ünitesiyle birlikte bir ekseni emniyetli şekilde izler. Emniyetli dijital çıkışların doğrudan kontrolü amacıyla her modül için bağımsız bir modül programı (mIQ) oluşturulabilir. Avantaj: hareket olaylarına hızlı tepki süresi.
Pilz ile otomasyon ağlarını güvenli hale getirin
Endüstriyel güvenlik, Pilz için de dahil olmak üzere önemli bir konudur: Hannover Messe'de emniyet uzmanı, endüstriyel otomasyon ağları için kapsamlı koruma sunan SecurityBridge Firewall için yeni bir ürün yazılımı sunacak. Bundan sonra kullanıcılar bunu, yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolörler PNOZmulti ve Pilz'in PSS 4000 otomasyon sistemi için uygulama düzeyinde emniyetli koruma sağlamak için uygulayabilirler, ancak hepsi bu kadar değil! Güvenlik duvarı artık Pilz ürün serisi dışındaki herhangi bir aboneden gelen veri iletişimini kontrol etmeyi garanti etmektedir.
Fuardaki varlığımızla ilgili daha fazla bilgi
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-posta: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334