Koruma kilitlemeli yeni emniyet kapısı sistemi PSENmech artık stoklarda. Bu sistemle Pilz, hareketli korumaların emniyetli şekilde izlenmesi için temel ekonomik bir çözüm sunabilir.
Ostfildern, 10 Kas 2020
Pilz SPS Connect 2020'de - Personel ve proses koruması için koruma kilitlemeli yeni emniyet kapısı sistemi PSENmech
Emniyet kapısı sistemi PSENmech ile emniyet kapısı, tesis veya makine durduruluncaya kadar güvenli şekilde kilitlenir. Kapı açık olduğu sürece tehlikeli hareketin yanlışlıkla yeniden başlatılması önlenir. Koruma kilitli emniyet kapısı sistemi PSENmech'e kaçış serbest bırakma ve acil durum serbest bırakma sistemi de eklenerek erişilebilir kapılarda kullanıma uygun hale getirilebilir. Koruma kilitli emniyet kapısı sistemi PSENmech, birçok sektörde personel ve proses koruması için uygundur.
Sağlam, dayanıklı ve kullanışlı!
Baş kısımlı ve metalik 3D aktüatörlü emniyet kapısı sistemi suya, kire ve toza duyarsızdır. Sağlam tasarımı sayesinde PSENmech uzun bir kullanım ömrü ve yüksek mekanik yük kapasitesi sunar. Farklı aktüatörler ve birden fazla etkinleştirme yönü arasında seçim olanağı, kullanıcı için hızlı, basit ve esnek kurulum avantajı sağlar. Sonuç olarak, emniyet kapısı sistemi çok yönlü ve son derece kullanışlıdır.
Yapılandırılabilir emniyetli küçük PNOZmulti 2 kontrolörler ile birlikte PSENmech, koruma kilitli emniyet kapısı izleme için eksiksiz ve ekonomik tek kademeli bir çözüm sunar.
Sistem çözümü hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-posta: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334