Pilz SecurityBridge güvenlik duvarı artık Pilz ürün serisi dışındaki diğer ağ aboneleri arasındaki veri iletişiminin izlenmesini de garanti ediyor. Bu nedenle, mevcut endüstriyel otomasyon ağlarına dahil etmek daha da fazla esneklik sağlar. Kimlik doğrulama ve izin yönetimi sayesinde, SecurityBridge olası veri manipülasyonuna karşı etkili bir şekilde koruma sağlar. Sonuç olarak Pilz'in açık güvenlik duvarı tesis kullanılabilirliğini artırır.
Ostfildern, 11 May 2021
Pilz'in SecurityBridge güvenlik duvarı artık üçüncü taraf tedarikçilerin cihazlarını içeren otomasyon ağlarını da koruyor - Manipülasyona dayanıklı iletişime açık
SecurityBridge kullanıcıları zaten Pilz'in konfigüre edilebilir, emniyetli PNOZmulti küçük kontrolörleri ve PSS 4000 otomasyon sistemi için uygulama seviyesinde "güvenli" koruma sağlayabilmekteler. Artık güvenlik duvarı, diğer tedarikçilerin kontrolörleri gibi ağ abonelerini de izleyebilir.
Yalnızca izin verilen veriler için
SecurityBridge güvenlik duvarı, bilgisayar ve kontrolör arasındaki veri trafiğini kontrol eder ve kontrol projesinde yapılan yetkisiz değişiklikleri bildirir. Böylece otomasyon ağlarını ağ tabanlı saldırılara ve yetkisiz erişime karşı korur. Entegre VPN Sunucusu ve rol tabanlı kullanıcı yönetimi ile birlikte, yalnızca uygun izne sahip kullanıcılar SecurityBridge tarafından korunan abonelere erişebilir. Böylece, İstemci PC ile SecurityBridge arasındaki veri aktarımı gizli dinleme ve manipülasyona karşı emniyetli olur.
Daha verimli arıza teşhisi için veri trafiğini yakından takip edin
Mevcut kapsamlı arıza teşhisi işlevlerine "Paket kaydı" eklendi. Bu, kullanıcılara güvenli kontrolör ağından ve güvenli olmayan ağdan aboneler arasındaki veri iletişimini kaydetme seçeneği sunar. Verilerin daha verimli analiz edilebilmesi için kayıt önceden tanımlanmış iletişim ilişkileriyle sınırlandırılabilir. Bu, arıza teşhisi sırasında değerli zaman tasarrufu sağlar.
Ürün hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-posta: publicrelations@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334