text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS IBS-S PCP

Artikelnummer: 301154
GTIN: 
Communication modules PSS.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
Användningsområde Standard  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 7.5  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Mått höjd 265  
Mått bredd 41  
Mått djup 218  
Nettovikt 870  
Bruttovikt 920