text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS IBS-S PCP

Numéro de l'article: 301154
GTIN: 
Communication modules PSS.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
cULus Listed  
Domaine d’application Standard  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 7.5  
Température d’utilisation 0  
60  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 265  
Dimension largeur 41  
Dimension profondeur 218  
Poids net 870  
Poids brut 920