Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"301154","name":"PSS IBS-S PCP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS IBS-S PCP
Número do produto: 301154
GTIN:
Communication modules PSS.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus |
| Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 7.5 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 265 |
| Dimensão de profundidade | 41 |
| Dimensão de profundidade | 218 |
| Peso líquido | 870 |
| Peso bruto | 920 |