Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"301154","name":"PSS IBS-S PCP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS IBS-S PCP
Número de producto: 301154
GTIN:
Communication modules PSS.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed |
| Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 7.5 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 265 |
| Dimensión Ancho | 41 |
| Dimensión Profundidad | 218 |
| Peso neto | 870 |
| Peso bruto | 920 |