Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"301154","name":"PSS IBS-S PCP","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PSS IBS-S PCP
Produktnummer: 301154
GTIN:
Communication modules PSS.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 7.5 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 265 |
| Mål, bredde | 41 |
| Mål, dybde | 218 |
| Nettovægt | 870 |
| Bruttovægt | 920 |