text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op4B-4-120

Artikelnummer: 630253
GTIN: 
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-typ 4  
Sensorprincip Infrarött  
Skyddsfält, höjd 1215  
Upplösning skyddsklass Kropp  
Manövreringsområde (m) 0.5  
25  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Tillämpat våglängdsområde 880 nm  
Antal OSSD-utgångar 2  
Omgivningstemperatur -10  
55  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-3  
Fuktpåfrestning uppgift 95 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus IP65  
Reaktionstid 14  
14  
Anslutningstyp M12  
Kåpmaterial överdel Aluminium  
Mått höjd 1352  
Mått bredd 35  
Mått djup 40  
Nettovikt 4840  
Bruttovikt 6040  
 
 
 

Tillbehör – tillval

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK285.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK334.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK430.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK285.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK334.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK430.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK805.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK311.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK392.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK592.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK311.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK392.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK592.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK805.00
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Justerbar vinkelhållare för PSENopt.
SEK1,024.00
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Gummidämpad vinkelhållare för PSENopt.
SEK471.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,113.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,113.00
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laserinriktningshjälp.
SEK3,164.00