Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630253","name":"PSEN op4B-4-120","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-4-120
Productnummer: 630253
GTIN:
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field
height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | Infrarood |
| Hoogte beveiligingsveld | 1215 |
| Resolutie beschermingsgraad | Lichaam |
| Reikwijdte (m) |
0.5
25 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 880 nm |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-10
55 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-3 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd |
14
14 |
Mechanische gegevens
| Aansluitingstype | M12 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 1352 |
| Afmeting breedte | 35 |
| Afmeting diepte | 40 |
| Nettogewicht | 4840 |
| Brutogewicht | 6040 |
Optionele accessoires
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€37.66
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€24.97
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€29.28
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€70.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.26
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€34.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€51.85
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.26
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€34.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€51.85
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€70.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€97.49
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€97.49