text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4B-4-120

Номер артикула: 630253
GTIN: 
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика Инфракрасный  
Высота защищенного поля 1215  
Тип защитного разрешения Тело  
Рабочий диапазон (m) 0.5  
25  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 880 нм  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура -10  
55  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-3  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP65  
Время реакции 14  
14  
Тип соединения M12  
Материал верхней части кожуха Алюминий  
Размер по высоте 1352  
Размер по ширине 35  
Размер по глубине 40  
Вес нетто 4840  
Вес брутто 6040  
 
 
 

Дополнительные принадлежности

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Регулируемый угловой кронштейн PSENopt.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Угловой кронштейн с резиновым демпфером для PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op Stand 1200mm
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Tripod/bracket for deviating mirror.
PSEN op Stand 1800mm
PSEN op Mirror 1270mm
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Лазерное устройство для ориентирования.