text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op4B-4-120

製品コード: 630253
GTIN: 
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
ESPEタイプ 4  
センサ原理 赤外線  
保護フィールドの高さ 1215  
分解能、保護等級 本体  
動作範囲 (m) 0.5  
25  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
使用する波長範囲 880 nm  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 -10  
55  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-3  
相対湿度・温度 相対湿度95 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング IP65  
応答時間 14  
14  
接続タイプ M12  
ハウジング素材 (上部) アルミニウム  
高さ 1352  
35  
奥行き 40  
実量 4840  
総重量 6040  
 
 
 

アクセサリ(オプション)

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
PSENopt用調整可能アングルブラケット、
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
PSENopt用ゴム製緩衝アングルブラケット、
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op Stand 1200mm
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Tripod/bracket for deviating mirror.
PSEN op Stand 1800mm
PSEN op Mirror 1270mm
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
レーザ方向補助、