text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op4B-4-120

Ürün numarası: 630253
GTIN: 
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE tipi 4  
Sensor principle Infrared  
Korunan alanın yüksekliği 1215  
Çözünürlük koruma türü Gövde  
Çalışma aralığı (m) 0.5  
25  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Used wavelength range 880 nm  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı -10  
55  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-3  
Nem oranı 40°C'de %95 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Tepki süresi 14  
14  
Bağlantı tipi M12  
Muhafaza malzemesi üst kısım Alüminyum  
Yükseklik boyutu 1352  
Genislik boyutu 35  
Derinlik boyutu 40  
Net agirlik 4840  
Brüt ağırlık 6040  
 
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
PSENopt için ayarlanabilir açılı braket.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
PSENopt için kauçuk tamponlu açılı braket.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op Stand 1200mm
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Tripod/bracket for deviating mirror.
PSEN op Stand 1800mm
PSEN op Mirror 1270mm
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Lazer yönlendirme yardımı.