text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op4B-4-120

Número de producto: 630253
GTIN: 
Safety light barrier, type 4 PL e, body protection Protected field height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor Infrarrojo  
Altura del campo de protección 1215  
Resolución grado de protección Cuerpo  
Intervalo de servicio (m) 0.5  
25  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util. 880 nm  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-3  
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP65  
Tiempo de reacción 14  
14  
Tipo de conexión M12  
Material carcasa superior Aluminio  
Dimensión de altura 1352  
Dimensión Ancho 35  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 4840  
Peso bruto 6040  
 
 
 

Accesorios Opcionales

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Soporte angular ajustable para PSENopt.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Soporte angular con amortiguador de caucho para PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Tripod/bracket for deviating mirror.
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Auxiliar de alineación láser.