Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630709","name":"PSEN op1.6 T-Reflex","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.6 T-Reflex
Artikelnummer: 630709
GTIN:
Muting sensor for T-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| BWS-typ | 4 |
| Sensorprincip | optisk |
| Upplösning skyddsklass | Kropp |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
14
14 |
Mekaniska data
| Nettovikt | 1140 |
| Bruttovikt | 2640 |