Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630709","name":"PSEN op1.6 T-Reflex","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.6 T-Reflex
Numero dell'articolo: 630709
GTIN:
Muting sensor for T-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Tipo ESPE | 4 |
| Principio sensore | Ottico |
| Risoluz. grado di protezione | Corpo |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Tempi
| Tempo di risposta |
14
14 |
Dati meccanici
| Peso netto | 1140 |
| Peso lordo | 2640 |