text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op1.6 T-Reflex

Kód materiálu: 630709
GTIN: 
Muting sensor for T-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Typ BWS 4  
Princip snímače opticky  
Rozlišení druhu ochrany Tělo  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota -10  
55  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Reakční doba 14  
14  
Čistá váha 1140  
Celková hmotnost 2640