Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630709","name":"PSEN op1.6 T-Reflex","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.6 T-Reflex
Numéro de l'article: 630709
GTIN:
Muting sensor for T-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Type d’EPES | 4 |
| Principe du capteur | Optique |
| Résolution indice protection | Corps |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-10
55 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Temps d'appel |
14
14 |
Données mécaniques
| Poids net | 1140 |
| Poids brut | 2640 |