text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op1.6 T-Reflex

製品コード: 630709
GTIN: 
Muting sensor for T-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


ESPEタイプ 4  
センサ原理 光学式  
分解能、保護等級 本体  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 -10  
55  
保護構造、ハウジング IP65  
応答時間 14  
14  
実量 1140  
総重量 2640