Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630709","name":"PSEN op1.6 T-Reflex","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.6 T-Reflex
Номер артикула: 630709
GTIN:
Muting sensor for T-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Тип ESPE | 4 |
| Принцип датчика | оптическ. |
| Тип защитного разрешения | Тело |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-10
55 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
Times
| Время реакции |
14
14 |
механические данные
| Вес нетто | 1140 |
| Вес брутто | 2640 |