Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773826","name":"PNOZ ms3p TTL","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ ms3p TTL
Artikelnummer: 773826
GTIN: 4046548065305
PNOZmulti Classic, expansionsmodul, Failsafe, rörelseövervakning av
2 axlar, 2 inkrementalgivare, differensingång, sin/cos, TTL (RS422),
RJ45-hylskontakt, 8-polig, adapterkabel som tillbehör.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
PNOZmulti Classic, expansionsmodul, Failsafe, rörelseövervakning av 2 axlar, 2 inkrementalgivare, differensingång, sin/cos, TTL (RS422), RJ45-hylskontakt, 8-polig, adapterkabel som tillbehör. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
| Källa intern spänning | via basmodul |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
| Tolerans för UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Ingångsinkrementell kodare
| Antal inkrementalgivaringångar |
2
2 |
| Anslutning (inkrementalgivare) | RJ-45-hylskontakt, 8-polig |
| Fasläge diff.sign. Inkr.giv | 90° ±30° |
| prog.övervak.F utan hyst.inkr | 0,1 Hz–500 kHz |
| prog.övervak.F med hyst.inkr | 0,2 Hz–500 kHz |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Times
| Reaktionstid vid F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–16 AWG |
| Mått höjd | 94 |
| Mått bredd | 45 |
| Mått djup | 121 |
| Nettovikt | 220 |
| Bruttovikt | 290 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242205 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548065305 |
| Volym | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – tillval
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig,
5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heidenhain.
SEK1,458.00
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare, 2,5 m.
SEK1,370.00
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig,
2,5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heidenhain.
SEK1,370.00
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig,
2,5 m, kabelutgång till vänster, för Siemens Heidenhain.
SEK1,395.00
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,15-polig,
2,5 m, kabelutgång till höger, för Siemens Heidenhain.
SEK1,395.00
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
Adapter för PNOZ ms1p/PNOZ ms2p för Siemens-/Heidenhain-givare,25-polig,
5 m, kabelutgång till vänster, för Siemens Heidenhain.
SEK1,430.00
PNOZ msi b4 Box
773845
Skärmad anslutningsbox PSEN msi b4, för anslutning av en
inkrementalgivare till en beröringsfri givare, med/utan pull-motstånd,
med extra manöverspänning för den beröringsfria givaren.
SEK921.00
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel för
varvtalsövervakning på ELAU PACDrive3.
SEK1,860.00
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel för
varvtalsövervakning på ELAU PACDrive3.
SEK1,962.00
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ
msXp och PNOZ s30, 2,5 m.
SEK485.00
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ
msXp och PNOZ s30, 1,5 m.
SEK465.00
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ
msXp och PNOZ s30, 5 m.
SEK561.00
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Bosch Rexroth.
SEK1,395.00
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för Bosch Rexroth.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,362.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 7,5 m, för ELAU.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,550.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för ELAU.
SEK1,395.00
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för ELAU.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,362.00
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 9-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Lenze.
SEK1,395.00
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för SEW.
SEK1,395.00
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 1,5 m, för SEW.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,362.00
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Baumüller.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,395.00
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Rockwell.
SEK1,395.00
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 20-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för FANUC.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK2,978.00
PNOZ msi S09
773870
Universal Adapter, 9-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,098.00
PNOZ msi S15
773871
Universal Adapter, 15-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,403.00
PNOZ msi S25
773872
Universal Adapter, 25-polig Sub-D, för PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
varvtalsvakt och PSS rörelseövervakning.
SEK2,757.00
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för PMCtendo.
SEK1,395.00
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 5 m, för Bosch Rexroth.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK1,458.00
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för Leroy.
SEK1,395.00
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och 15-polig encoder-
anslutning, för PNOZ msXp och PNOZ s30, 2,5 m, för PARKER HD.
SEK1,371.00
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polig Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på
skenor.
SEK3,298.00
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel med 15-polig, Sub-D-kontakt för adapterbox PNOZ msi b1 (773880),
kabellängd 0,3 m.
SEK495.00
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig
Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på skenor.
SEK2,279.00
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapterbox för varvtalsövervakningsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polig Sub-D-kontakt, 2 x hylsa, 1 x kontakt, kan fästas på
skenor.
SEK2,434.00
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel med 25-polig, Sub-D-kontakt för adapterbox PNOZ msi b1 (773883),
kabellängd 2,5 m.
SEK620.00
Tillbehör – obligatoriska
SEK87.00
SEK86.00