Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773826","name":"PNOZ ms3p TTL","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PNOZ ms3p TTL
Product ID: 773826
GTIN: 4046548065305
PNOZmulti Classic,擴充模組,故障安全,
2 軸運動監控,2 個增量編碼器,差動輸入,Sin/Cos,TTL(RS422),
RJ45 母接頭,8-pin,轉接器電纜作為配件。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
| UINT1 的用途 | 模組供電 |
| 內部電壓源 | 透過基礎主模組 |
| UINT1 的電壓類型 | DC |
| UINT模組的公差 | -2 %/+2 % |
入口增量編碼器
| 增量型編碼器輸入數量 |
2
2 |
| 連接(增量編碼器) | 8-pin RJ-45 母接頭 |
| 相位位置差分信號遞增編碼器 | 90° ±30° |
| 編程監控功能無遲滯值遞增 | 0.1 Hz - 500 kHz |
| 編程監控功能有遲滯值遞增 | 0.2 Hz - 500 kHz |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
時報
| F < 100 Hz 時反應時間 | 10 ms + 1/f |
機械數據
| 安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 連接端子 |
螺絲式端子
彈簧式端子 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 16 AWG |
| 高度尺寸 | 94 |
| 寬度尺寸 | 45 |
| 深度尺寸 | 121 |
| 淨重 | 220 |
| 毛重 | 290 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242205 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548065305 |
| 體積 | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optional accessories
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin,
5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,2.5 m。
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin,
2.5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,15-pin,
2.5 m,左側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,15-pin,
2.5 m,右側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
用於 Siemens/Heidenhain 編碼器的 PNOZ ms1p/PNOZ ms2p 的轉接器,25-pin,
5 m,左側出線,用於 Siemens Heidenhain。
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P 轉接器 ELAU PACDrive3 1.5 m,用於 ELAU PACDrive3 上的
速度監控的轉接器電纜。
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P 轉接器 ELAU PACDrive3 2.5 m,用於 ELAU PACDrive3 上的
速度監控的轉接器電纜。
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Bosch Rexroth。
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 Bosch Rexroth。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接,
用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,7.5 m,用於 ELAU。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接,
用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 ELAU。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接,
用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 ELAU。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 9-pin 編碼器連接,
用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Lenze。
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 SEW。
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,1.5 m,用於 SEW。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Baumüller。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Rockwell。
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 20-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 FANUC。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 PMCtendo。
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,5 m,用於 Bosch Rexroth。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Leroy。
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 PARKER HD。
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
用於速度監控模組的轉接器盒,PNOZmulti Classic,3 x 15-
pin D-Sub 接頭,2 x 插座,1 x 接頭,可固定到
導軌上。
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
用於速度監控模組的轉接器盒,PNOZmulti Classic,3 x 25-
pin D-Sub 接頭,2 x 插座,1 x 接頭,可固定到
導軌上。