text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ ms3p TTL

Número do produto: 773826
GTIN: 4046548065305
PNOZmulti Classic, módulo de ampliação, Failsafe, monitoramento demovimento de 2 eixos, 2 codificador incremental, entrada diferencial, Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45 conector, de 8 polos, cabo adaptador como acessório. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro ...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


PNOZmulti Classic, módulo de ampliação, Failsafe, monitoramento demovimento de 2 eixos, 2 codificador incremental, entrada diferencial, Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45 conector, de 8 polos, cabo adaptador como acessório. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
 
Finalidade de UINT1 Alimentação do Modbus  
Fonte da tensão interna pelo aparelho básico  
Tipo de tensão de UINT1 CC  
Tolerância do módulo UINT. -2 %/+2 %  
N° entradas de codificador inc 2  
2  
Conexão (codific. incremental) Conect. encaixe RJ45, 8 polos  
Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. 90° ±30°  
Monit. prog. F s/ hist. incr. 0,1 Hz a 500 kHz  
Monit. prog. F c/ hist. incr. 0,2 Hz a 500 kHz  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Tempo reação a F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Dimensões do trilho padrão 35 x 7,5 EN 50022  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Terminal tipo mola  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 16 AWG  
Dimensão altura 94  
Dimensão de profundidade 45  
Dimensão de profundidade 121  
Peso líquido 220  
Peso bruto 290  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242205  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548065305  
Volume 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Acessórios opcionais

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos, 5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificador daSiemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos, 2,5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 15 polos, 2,5 m, saída do cabo à esquerda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 15 polos, 2,5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos, 5 m, saída do cabo à esquerda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Caixa de conexão blindada PSEN msi b4, para a conexão de um codificador incremental com detector de proximidade, com/sem resistorpull, com fornecimento adicional para detector de proximidade.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cabo adaptador para monitoramento de velocidade no ELAU PACDrive3.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cabo adaptador para monitoramento de velocidade no ELAU PACDrive3.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15 polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para Bosch Rexroth. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9 polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 7,5 m, para ELAU. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para ELAU.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9 polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para ELAU. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Lenze.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para SEW.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15 polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para SEW. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15 polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Baumüller. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Rockwell.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 20 polos do codificador, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para FANUC. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Adaptador universal, 9 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Adaptador universal, 15 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Adaptador universal, 25 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para PMCtendo.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15 polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m, para Bosch Rexroth. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Leroy.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para PARKER HD.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Box adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 15 polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no trilho.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Cabo com 15 polos, conector Sub-D para adaptador Box PNOZ msi b1(773880), comprimento do cabo 0,3 m.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Box adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 9 polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no trilho.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Caixa adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 25 polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no trilho.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Cabo com 25 polos, conector Sub-D para adaptador Box PNOZ msi b1(773883), comprimento do cabo 2,5 m.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Conector terminal PNOZmulti.

Acessórios obrigatórios de operação

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Terminais de mola, PNOZ ms1p, PNOZ m2p, 1 conjunto.
PNOZms1p Set plug in screw terminals
PNOZms1p Set plug in screw terminals 793800
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 conjunto.