text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ m2p ETH

Artikelnummer: 773123
GTIN: 4046548066302
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, med pressfunktion, 2 Ethernet-/Modbus-TCP-gränssnitt, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar, 2 säkra reläutgångar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande ...  Mer

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti Classic, basmodul, expanderbar, med pressfunktion, 2 Ethernet-/Modbus-TCP-gränssnitt, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar, 2 säkra reläutgångar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Syfte med U1 Matning av systemet  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Syfte med U2 Matning till HL-utgångarna  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2
Potentialavskiljning U2 ja  
Antal digitala ingångar 20  
20  
Max. antal strömf. ing. U_B <= 26,4 V : 20  
U_B > 26,4 V : 15  
Signalnivå vid ingång vid 0 -3–+5 V DC  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nej  
Antal halvledarutgångar 4  
Potentialavskiljning för HLA ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Antal hjälputgångar 1  
galv.avskiljn. inte sä. HL-utg ja  
Kortsl.skydd inte sä. HLA ja  
Signalnivå vid 1 inte sä HLA UB – 0,5 V DC vid 0,5 A  
Antal testpulsutgångar 4  
Antal reläutgångar 2  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  
Potentialisolering RLA ja  
Antal kaskadutgångar 1  
galv.avskilj. kaskd-hjälp-HLAg nej  
Antal Ethernet anslutningar 2  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Potentialavskiljning 1 mellan HL-utgång och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 1 säker isolering  
Potentialavskiljning 2 mellan RL-utgång och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 2 säker isolering  
Monteringsläge vågrät på DIN-skena  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–16 AWG  
Flex enl AWG e. AEH RLA (KZF) 24–12 AWG  
Mått höjd 94  
Mått bredd 135  
Mått djup 121  
Nettovikt 521  
Bruttovikt 542  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242207  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066302  
Volym 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – obligatoriska

Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Baslicens för programvaran PNOZmulti Configurator för användning av fullversionen på en arbetsstation, licensnyckel för aktivering av alla funktioner.
SEK5,747.00
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti chipkort, 1 st, 8 kB.
SEK158.00
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.
SEK250.00
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
1 sats med fjäderkraftplintar för PNOZmulti Classic-basmoduler.
SEK514.00
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
1 sats med löstagbara skruvplintar, PNOZmulti Classic-basmoduler.
SEK514.00

Tillbehör – tillval

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK51,764.00
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Användarlicens till PNOZmulti Configurator, fullversion för användningpå en ytterligare arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av full funktionalitet, gäller endast för utökning av en baslicens. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK2,139.00
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Lite-licens till PNOZmulti Configurator, fullversion begränsad till PNOZmulti m0p och mm0p, för användning på en arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av full funktionalitet för m0p och mm0p. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK2,706.00
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK3,937.00
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK3,151.00
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK2,363.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Uppgraderingslicensen för uppgradering av versionsnummer för enbefintlig baslicens för fullversionen av programvaran PNOZmulti Configurator, licensnyckel för aktivering av alla funktioner.
SEK2,577.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Uppgraderingslicens till PNOZmulti Configurator, för uppdatering av en befintlig användarlicens, licensnyckel för upplåsning av full funktionalitet. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK1,361.00
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK23,198.00
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Basservicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning av Service- versionen på en arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK2,655.00
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK23,891.00
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Användarservicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning avService- versionen på en ytterligare arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK992.00
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Lite-servicelicens till PNOZmulti Configurator, för användning avService- versionen begränsad till PNOZmulti m0p och mm0p, för användning på en arbetsstation, licensnyckel för upplåsning av Service- funktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK1,249.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Uppgraderingsservicelicens till PNOZmulti Configurator service, föruppdatering av en befintlig användarlicens, licensnyckel för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK1,190.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Uppgraderingsservicelicens till PNOZmulti Configurator service, föruppdatering av en befintlig användarservicelicens, licensnyckel för upplåsning av servicefunktionen. Obs! Innehåller ingen programvara! Den kan hämtas från Pilz webbplats.
SEK643.00
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
SEK10,697.00
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Termineringskontakt PNOZmulti.
SEK205.00
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 8 kB.
SEK1,437.00
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti chipkort, sats med 10 st, 32 kB.
SEK2,154.00
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
SEK1,073.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Hållare för chipkort, för PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
SEK142.00
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Dekal för chipkort, ministyrningar PNOZmulti, 12 st.
SEK142.00