Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PNOZ m2p ETH
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti classique, appareil de base, extensible, avec fonctionnalité de presse, 2 interfaces Ethernet / Modbus TCP, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques de sécurité, 2 sorties relais desécurité. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
| But de U1 | Alimentation du système |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| But de U2 | Alimentation sorties statiques |
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | |
| Séparation du potentiel U2 | Oui |
| Nombre d’entrées digitales |
20
20 |
| Nombre max. entrées conduct. |
U_B <= 26,4 V : 20
U_B > 26,4 V : 15 |
| Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrée | Non |
| Nombre de sorties statiques | 4 |
| Sep.pot. des sorties stat. | Oui |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
| Nombre sorties d'information | 1 |
| Sép. galv. non séc. sort.stat. | Oui |
| Prot.court-cir.so.st. non séc. | Oui |
| Niv. sign. à 1 SC non séc. | UB - 0,5 V DC à 0,5 A |
| Nombre de tests impulsionnels | 4 |
| Nombre de sorties de relais | 2 |
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 240 |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 6 |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 6 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 |
| Courant max AC15 contact sécu. | 3 |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
| Sépar. potentiel sortie relais | Oui |
| Nombre de sorties en cascade | 1 |
| Sép.galv. casc. sort.stat.aux. | Non |
| Nombre d'interfaces Ethernet | 2 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
| Séparation potentiel 1 entre | Sortie stat. et tension syst. |
| Type séparation du potentiel 1 | Séparation galvanique |
| Séparation potentiel 2 entre | Sortie relais et tens. système |
| Type séparation du potentiel 2 | Séparation galvanique |
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 16 AWG |
| Cond. flex. AWG sans embouts | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 94 |
| Dimension largeur | 135 |
| Dimension profondeur | 121 |
| Poids net | 521 |
| Poids brut | 542 |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242207 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066302 |
| Volume | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessoires optionnels
Accessoires obligatoires