text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ m2p ETH

제품 번호: 773123
GTIN: 4046548066302
소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 가능, 프레스 기능 포함, 2x Ethernet / Modbus TCP 인터페이스, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력, 2x 안전 릴레이 출력. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


소형 컨트롤러 PNOZmulti Classic, 베이스 유닛, 확장 가능, 프레스 기능 포함, 2x Ethernet / Modbus TCP 인터페이스, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력, 2x 안전 릴레이 출력. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
KCC  
KOSHA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
U1의 용도 시스템 전원  
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
U2의 용도 SC 출력 전원  
공급 전압 2 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위
전위 절연 U2 예  
디지털 입력의 개수 20  
20  
최대 라이브 입력 수 U_B <= 26.4 V : 20  
U_B > 26.4 V : 15  
0의 입력 신호 레벨 -3 ~ +5 VDC  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
입력 전위 절연 아니오  
반도체 출력의 갯수 4  
반도체 출력 전위 절연 예  
반도체 출력 단락 방지 예  
보조 출력 단자의 개수 1  
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 예  
비안전 반도체 출력 단락 보호 예  
비안전 반도체 출력 1의 신호 레벨 0.5 A에서 UB - 0.5 VDC  
테스트 펄스 출력의 개수 4  
릴레이 출력의 개수 2  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  
최대 전류 AC1 안전 접점 6  
전압 DC1 안전 접점 24  
최대 전류 DC1 안전 접점 6  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  
최대 전류 AC15 안전 접점 3  
전압 DC13 안전 접점 24  
전위 절연 릴레이 출력 예  
종속 출력 단자의 개수 1  
캐스케이딩 보조 반도체 출력 갈바닉 절연 아니오  
이더넷 인터페이스의 개수 2  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
60  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
전위 절연 1 사이 SC 출력 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 1 안전 분리  
전위 절연 2 사이 RL 출력 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 2 안전 분리  
장착 위치 탑햇 레일 위에서 수평  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
스프링 타입 터미널  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 16 AWG  
크림프 커넥터 없는 유연 도체 AWG 24 - 12 AWG  
높이 직경 94  
폭 치수 135  
깊이 치수 121  
순중량 521  
총중량 542  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242207  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066302  
용량 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

선택적 액세서리

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
User License PNOZmulti Configurator, 추가 작업장에서 사용할 수 있는 풀버전, 전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키, 기본 라이선스 확장에만 유효함. 주의: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서 소프트웨어를로드할 수 있습니다.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Lite License PNOZmulti Configurator, PNOZmulti m0p 및 mm0p로 제한되는 풀 버전, 작업장에서 사용 가능, m0p 및 mm0p 내에서 전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
소프트웨어 PNOZmulti Configurator 정식 버전의 기존 Basic License 버전 번호를 업그레이드하기 위한 업그레이드 라이선스, 전체 기능을 활성화하는 라이선스 키.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Upgrade License PNOZmulti Configurator, 기존 User License의 버전 번호업그레이드용, 전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다 .
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Basic Service License PNOZmulti Configurator, 작업장에서 서비스 버전 사용 용도, 서비스 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다 .
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
User Service License PNOZmulti Configurator, 추가 작업장에서 서비스 버전 사용 용도, 서비스 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Lite Service License PNOZmulti Configurator, PNOZmulti m0p 및 mm0p로 제한된 서비스 버전 사용 용도, 작업장에서 사용, 서비스 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서소프트웨어를 로드할 수 있습니다 .
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade Service License PNOZmulti Configurator, 기존 Basic ServiceLicense의 버전 번호 업그레이드용, 전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade Service License PNOZmulti Configurator, 기존 User ServiceLicense의버전 번호 업그레이드용, 전체 기능을 활성화하기 위한 라이선스 키. 참고: 소프트웨어를 포함하지 않습니다! 필츠 홈페이지에서 소프트웨어를 로드할 수 있습니다.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
터미네이터 PNOZmulti.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti 칩 카드, 세트 10개, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti 칩 카드, 세트 10x 피스, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB용 칩 카드 리더.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
칩 카드용 브래킷, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB용.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
칩 카드용 라벨, 소형 컨트롤러 PNOZmulti, 12개.

필수적 액세서리

Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
작업장에서 정식 버전 사용을 위한 소프트웨어 PNOZmulti Configurator용 Basic License, 전체 기능을 활성화하는 라이선스 키.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti 칩 카드, 1x 피스, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti 칩 카드, 1x 피스, 32 kB.
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
PNOZmulti Classic 베이스 유닛용 스프링 조립형 단지 1세트.
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
플러그인 스크류 단자 1 세트, PNOZmulti Classic 베이스 유닛.