Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PNOZ m2p ETH
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti Classic, základní modul, s možností rozšíření, provedení pro řízení lisů, 2 rozhraní Ethernet /Modbus-TCP-, 20 bezpečnostních digitálních vstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy, 2 bezpečnostní reléové výstupy. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
| Účel U1 | Napájení systému |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Účel U2 | Napájení výstupů HL |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | |
| Galv. odpojení U2 | ano |
| Počet dig.vstupů |
20
20 |
| Max.počet vstupů pod proudem |
U_B <= 26,4 V: 20
U_B > 26,4 V: 15 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupu | ne |
| Počet polov. výstupů | 4 |
| Galv.oddělení HLA | ano |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Počet pomoc.výstupů | 1 |
| galv.odp.nezaj. HL-výst | ano |
| Ochr.proti zkratu nezaj. HLA | ano |
| Hlad.signálu při 1 nezaj.HLA | UB - 0,5 V DC při 0,5 A |
| Počet výst.test.pulzů | 4 |
| Počet releových výstupů | 2 |
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 6 |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 6 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
| Galv.odpojení RLA | ano |
| Počet kaskádovacích výstupů | 1 |
| Galv.odd. Kaskd-pom-HLAg | ne |
| Počet rozhr.Ethernet | 2 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
| Galv.odpojení 1 mezi | Výstup HL a syst.napětí |
| Druh galv.odpojení 1 | bezpečné oddělení |
| Galv.odpojení 2 mezi | Výstup RL a syst.napětí |
| Druh galv.odpojení 2 | bezpečné oddělení |
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 16 AWG |
| Flex Lt. AWG o. AEH RLA (KZF) | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 94 |
| Rozměr šířka | 135 |
| Rozměr hloubka | 121 |
| Čistá váha | 521 |
| Celková hmotnost | 542 |
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066302 |
| Svazek | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Volitelné příslušenství
Povinné provozní příslušenství