U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PNOZ m2p ETH
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti Classic, basismodule, uitbreidbaar, met persfunctionaliteit, 2 Ethernet/Modbus- TCP-interfaces, 20 veilige digitale ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen, 2 veilige relaisuitgangen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
| Doel van U1 | Voeding van het systeem |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Doel van U2 | Voeding van de HL-uitgangen |
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | |
| Potentiaalscheiding U2 | ja |
| Aantal digitale ingangen |
20
20 |
| Max. aantal stroomvoer. ing. |
U_B <= 26,4 V : 20
U_B > 26,4 V : 15 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingang | nee |
| Aantal halfgeleideruitgangen | 4 |
| Potentiaalscheiding van HGU | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Aantal hulpuitgangen | 1 |
| galv. sch. niet-veil. HG-uitg | ja |
| Kortsl.beveil. niet-veil. HGU | ja |
| Sign.niv. bij 1 niet-veil. HGU | UB - 0,5 V DC bij 0,5 A |
| Aantal testpulsuitgangen | 4 |
| Aantal relaisuitgangen | 2 |
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
| Potentiaalscheiding RLA | ja |
| Aantal cascadeeruitgangen | 1 |
| galv. scheid. casc.-hulp-HGU | nee |
| Aantal Ethernet-poorten | 2 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
| Potentiaalscheiding 1 tussen | HL-uitgang en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | RL-uitgang en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Veilige scheiding |
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 16 AWG |
| Flex dr. AWG zonder krimpconn. | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 94 |
| Afmeting breedte | 135 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 521 |
| Brutogewicht | 542 |
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242207 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066302 |
| Volume | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optionele accessoires
Verplichte Accessoires