Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PMCprimo MC.C/16DIDO/4
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Utgående artikel
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
| Syfte med U1 | Supply |
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Minne för tillämpningar | 256 MB |
| Processortakt | 1,3 GHz |
| Arbetsminne | 512 MB |
| Antal ingångar absolutv.givare | 3 |
| Anslutn. (absolutvärdesgivare) | Mini-IO-hylskontakt, 8-polig |
| Matningsspänning för ABS | 10– 30 VDC |
| Signal klockutgång ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Signal dataingång ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Pot.avskiljn. absolut & system | ja |
| Antal inkrementalgivaringångar | 2 - 3 |
| Anslutning (inkrementalgivare) | Mini-IO-hylskontakt, 8-polig |
| Matningsspänning för inkrem |
10– 30 VDC
4,75– 5,25 VDC |
| Fasläge diff.sign. Inkr.giv | 90° ±30° |
| Max. Jitter Encoder-emulering | 1 000 steg/s. |
| Antal ingångar | 16 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingång | ja |
| Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -15 %/+20 % |
| Potentialavsk. Halvl.utgång | ja |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Tillåtna laster 1pol. Utgång |
resistiv
induktiv kapacitiv |
| Profibus-typ | Slave |
| tillåt.PROFIBUS-stat.adresser | 0– 126d |
| Inställ. PROFIBUS-stationsad | Programvara |
| Kontakttyp Profibus-gränssn. | 9-polig sub-D-hylskontakt |
| Namn PROFIBUS-protokoll | DPV0 |
| Driftsätt PROFIBUS | AutoBaud |
| Namn beskrivningsfil profib | Pilz0DCC.gsd |
| Tillverkar-id PROFIBUS | 0DCCh |
| Ethernet IP-adr. fabriksinst. | 192.168.0.11 |
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
| Ethercat överföringshastighet | 1 Gbit/s |
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
| Antal CANopen anslutningar |
3
4 |
| CANopen-typ |
Master
Slave |
| Canopen-cykeltid | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen-överföringstider |
500 kBit/s
250 kBit/s 1 000 kBit/s |
| Pot.isolering CAN och system | ja |
| Pot.avskiljn. EtherNet & sys. | ja |
| Kontakttyp Ethercat-gränssn. | RJ45 |
| Ethercat överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Pot.avskiljn. EtherCAT & syst | ja |
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Kylningstyp | inbyggd fläkt |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
| Potentialavskiljning 1 mellan | Rotationsencoder och systemsp. |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Basisolering |
| Potentialavskiljning 2 mellan | Ethernet och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Basisolering |
| Potentialavskiljning 3 mellan | EtherCAT och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 3 | Basisolering |
| Potentialavskiljning 4 mellan | HL-utgång och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 4 | Basisolering |
| Potentialavskiljning 5 mellan | Ingång och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 5 | Basisolering |
| Potentialavskiljning 6 mellan | CANopen och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 6 | Basisolering |
| Monteringsläge | vertikal |
| Kåpmaterial | Varmgalvaniserat stål |
| Kåpmaterial främre platta | Varmgalvaniserat stål |
| Kåpmaterial överdel | Polyesterfolie |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 270.6 mm |
| Mått bredd | 60 mm |
| Mått djup | 183 mm |
| Nettovikt | 1360 g |
| Bruttovikt | 2260 g |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
6a 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242090 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084832 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |