닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"680082","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/4","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCprimo MC.C/16DIDO/4
제품 번호: 680082
GTIN: 4046548084832
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: IEC 61131-3 -programming.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be availab...
추가 정보
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
단계적 폐지 조항
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 전원 |
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
CPU
| 어플리케이션용 메모리 | 256 MB |
| 프로세서 클록 속도 | 1.3GHz |
| RAM | 512 MB |
입력 절대 인코더
| 절대형 엔코더 입력 수 | 3 |
| 연결(절대형 엔코더) | Mini-IO 암 커넥터, 8핀 |
| ABS용 공급 전압 | 10 ... 30VDC |
| ABS 출력 클럭 신호 | 차분 신호(RS 422) |
| ABS 데이터 입력 신호 | 차분 신호(RS 422) |
| 절대형 엔코더와 시스템 간 전위 분리 | 예 |
입구 증분 인코더
| 증분형 엔코더 입력 단자의 개수 | 2 - 3 |
| 연결 (인크리멘탈 엔코더) | 8-핀 Mini-IO 암 커넥터 |
| 증분 엔코더용 공급 전압 |
10 ... 30VDC
4.75 ... 5.25VDC |
| 증분 엔코더 차분 신호 상 위치 | 90° ±30° |
인코더 에뮬레이션
| 엔코더 에뮬레이션 최대 지터 | 1000 incr./s |
입구
| 입력 단자의 개수 | 16 |
| 0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 예 |
반도체 출력
| 외부 전압 공차 DC 반도체 | -15 %/+20 % |
| 반도체 출력 전위 절연 | 예 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
| 영구 부하 1극 출력 |
저항성
유도성 용량성 |
PROFIBUS-DP 인터페이스
| Profibus 유형 | 슬레이브 |
| 허용 PROFIBUS 스테이션 주소 | 0 ... 126d |
| PROFIBUS 스테이션 주소 설정 | 소프트웨어 |
| 기기의 Profibus 커넥터 유형 | 9-핀 D-Sub 암 커넥터 |
| PROFIBUS 프로토콜 이름 | DPV0 |
| PROFIBUS 작동 모드 | AutoBaud |
| PROFIBUS 설명 파일 이름 | Pilz0DCC.gsd |
| PROFIBUS 제조사 ID | 0DCCh |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 IP 주소 기본 설정 | 192.168.0.11 |
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
| 이더넷 전송률 | 1 Gbit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
CANopen 인터페이스
| CANopen 인터페이스의 개수 |
3
4 |
| CANopen 유형 |
마스터
슬레이브 |
| Canopen 싸이클 시간 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen 전송 시간 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| CAN 및 시스템 간 전위 절연 | 예 |
이더넷/IP 인터페이스
| 반도체 출력 전위 절연 | 예 |
Ethercat 인터페이스
| Ethercat 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
| Ethercat 전송률 | 100 MBit/s |
| EtherCAT 및 시스템 전위 절연 | 예 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 - 40 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150m/s² |
| 냉각 유형 | 빌트인 팬 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | 로터리 엔코더 및 시스템 전압 |
| 전위 절연 유형 1 | 기본 절연 |
| 전위 절연 2 사이 | 이더넷 및 시스템 전압 |
| 전위 절연 유형 2 | 기본 절연 |
| 전위 절연 3 사이 | EtherCAT 및 시스템 전압 |
| 전위 절연 유형 3 | 기본 절연 |
| 전위 절연 4 사이 | SC 출력 및 시스템 전압 |
| 전위 절연 유형 4 | 기본 절연 |
| 전위 절연 5 사이 | 입력 및 시스템 전압 |
| 전위 절연 유형 5 | 기본 절연 |
| 전위 절연 6 사이 | CANopen 및 시스템 전압 |
| 전위 절연 유형 6 | 기본 절연 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 수직 |
| 하우징 소재 | 핫 딥 아연 도금 금속 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | 핫 딥 아연 도금 금속 |
| 하우징 소재 상부 파트 | 폴리에스테르 필름 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 270.6 mm |
| 폭 치수 | 60 mm |
| 깊이 치수 | 183 mm |
| 순중량 | 1360 g |
| 총중량 | 2260 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
6a 6c |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242090 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084832 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |