text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprimo MC.C/16DIDO/4

Kód materiálu: 680082
GTIN: 4046548084832
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be availab...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Účel U1 Supply  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Paměť aplikací 256 MB  
Takt procesoru 1,3 GHz  
RAM 512 MB  
Počet vstupů abs.sním.hodnoty 3  
Připojení (abs.snímač hodnoty) Samice Mini-IO, 8pól.  
Napájecí napětí pro ABS 10 ... 30 VDC  
Signál Clock výst. ABS Diferenční signál (RS-422)  
Signál dat.vstup ABS Diferenční signál (RS-422)  
Galv.odd. abs.&systém ano  
Počet vstupů pro inkrem. enkod 2 - 3  
Přípojka (inkrement.snímač) Samice Mini-IO, 8pól.  
Napájecí napětí pro inkrem. 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér 90° ±30°  
Max.odchylka emulace enkodéru 1000 incr./s  
Počet vstupů 16  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ano  
Tol. ext. napětí DC polovodič -15 %/+20 %  
Galv.oddělení Polovodič.výstup ano  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Přípustné zat. 1pól. Výstup ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Profibus Typ Slave  
příp. adresy stanic PROFIBUS 0 ... 126d  
Nastav. adr. stanice PROFIBUS Software  
Typ konekt. rozhr. Profibus 9pól. samice Sub-D  
Název protokolu PROFIBUS DPV0  
Provozní režimy PROFIBUS AutoBaud  
Název popis.souboru profib Pilz0DCC.gsd  
Identifikace výrobce PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP adr. nast. výrobce 192.168.0.11  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethernet rychlost přenosu 1 Gbit/s  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Počet rozhraní CANopen 3  
4  
Typ CANopen Master  
Slave  
Doba cyklu CANopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Doby přenosu CANopen 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Galv.oddělení CAN a systému ano  
Galv.odd. EtherNet & systém ano  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethercat rychlost přenosu 100 MBit/s  
Galv.odd. EtherCAT & System ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 40  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Druh chlazení připoj. ventilátor  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Galv.odpojení 1 mezi Snímač otáček a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 1 Základní izolace  
Galv.odpojení 2 mezi Ethernet a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 2 Základní izolace  
Galv.odpojení 3 mezi EtherCAT a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 3 Základní izolace  
Galv.odpojení 4 mezi Výstup HL a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 4 Základní izolace  
Galv.odpojení 5 mezi Vstup a syst. napětí  
Druh galv.odpojení 5 Základní izolace  
Galv.odpojení 6 mezi CANopen a syst. napětí  
Druh galv.odpojení 6 Základní izolace  
Montážní poloha vertikální  
Materiál pouzdra žárově pozink.plech  
Materiál pouzdra čelní deska žárově pozink.plech  
Materiál krytu horní díl Polyesterová fólie  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 270.6  mm
Rozměr šířka 60  mm
Rozměr hloubka 183  mm
Čistá váha 1360  g
Celková hmotnost 2260  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
6a  
6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242090  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548084832  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1