text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCprimo MC.C/16DIDO/4

Número de producto: 680082
GTIN: 4046548084832
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be availab...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Finalidad de U1 Supply  
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Memoria para aplicaciones 256 MB  
Frec. de reloj del procesador 1,3 GHz  
Memoria de trabajo 512 MB  
Núm. entradas encóder absoluto 3  
Conexión (encóder absoluto) Conector hembra Mini-IO 8 pol.  
Tensión de alim. enc. abs. 10 ... 30 VDC  
Señal salida Clock Enc. abs. Señal diferencial (RS-422)  
Señal entrada datos Enc. abs. Señal diferencial (RS-422)  
Sep. pot. absoluto y sistema sí  
Número entradas de encóder inc 2 - 3  
Conexión (encóder incremental) Conector hembra Mini-IO 8 pol.  
Tens. aliment. enc. increm. 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Pos. fase señ. dif. enc.incr 90° ± 30°  
Fluc. máx. emulación encóder 1000 incr./s  
Número de entradas 16  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada sí  
Toler. ext. tensión DC semic. -15 %/+20 %  
Sep. pot. salida por semicond. sí  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cargas admis. 1 polo salida resistiva  
inductivo  
capacitiva  
Tipo Profibus Slave  
Dir. estac. admis. PROFIBUS 0 ... 126d  
Config. dir. estación PROFIBUS Software  
Tipo con. interface Profibus Conector hembra Sub-D 9 polos  
Nombre protocolo PROFIBUS DPV0  
Modos de func. PROFIBUS AutoBaud  
Nombre arch. descrip. profibus Pilz0DCC.gsd  
Ident. fabricante PROFIBUS 0DCCh  
Ajust. fábrica dir. Ethern. IP 192.168.0.11  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Veloc. transmisión Ethernet 1 Gbit/s  
Número de interfaces Ethernet 1  
Número de interfaces CANopen 3  
4  
Tipo CANopen Master  
Slave  
Tiempo de ciclo CANopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Tiempos de transmisión CANopen 500 kbits/s  
250 kbits/s  
1000 kbits/s  
Sep. potencial CAN y sistema sí  
Sep. pot. EtherNet y sistema sí  
Tipo con. interface Ethercat RJ45  
Veloc. transmisión Ethercat 100 Mbits/s  
Sep. pot. EtherCAT y sistema sí  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Tipo de refrigeración ventilador montado  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Separación de pot. 1 entre Encóder y tensión del sistema  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento básico  
Separación de pot. 2 entre Ethernet y tensión del sistema  
Tipo de separación de pot. 2 Aislamiento básico  
Separación de pot. 3 entre EtherCAT y tensión del sistema  
Tipo de separación de pot. 3 Aislamiento básico  
Separación de pot. 4 entre Salida semi. y tensión sist.  
Tipo de separación de pot. 4 Aislamiento básico  
Separación de pot. 5 entre Entrada y tensión del sistema  
Tipo de separación de pot. 5 Aislamiento básico  
Separación de pot. 6 entre CANopen y tensión del sistema  
Tipo de separación de pot. 6 Aislamiento básico  
Posición de montaje vertical  
Material de la carcasa Chapa galvanizada en caliente  
Material carcasa placa frontal Chapa galvanizada en caliente  
Material carcasa superior Lámina de poliéster  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 270.6  mm
Dimensión Ancho 60  mm
Dimensión Profundidad 183  mm
Peso neto 1360  g
Peso bruto 2260  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
6a  
6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242090  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548084832  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1