Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"680082","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/4","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Som på fig.
PMCprimo MC.C/16DIDO/4
Produktnummer: 680082
GTIN: 4046548084832
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: IEC 61131-3 -programming.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be availab...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
CPU
| Hukommelse til applikationer | 256 MB |
| Processorens clock | 1,3 GHz |
| Arbejdshukommelse | 512 MB |
Input absolut encoder
| Ant. indg. giver abs. værd. | 3 |
| Tilslutning (giver abs. værd.) | Mini-IO-hunstik, 8-polet |
| Forsyningsspænding til ABS | 10 ... 30 VDC |
| Signal Clock-udg. ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Signal dataindg. ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Pot.adskil. absolut & system | ja |
Indgang inkremental encoder
| Antal inkrementalgiverindgange | 2 - 3 |
| Tilslutning (inkrementgiver) | Mini-IO-hunstik, 8-polet |
| Forsyningsspænding til inkrem |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
Emulering af enkoder
| Maks. jitter encoder-emulering | 1000 incr./s |
Indgange
| Antal indgange | 16 |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Halvlederudgange
| Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -15 %/+20 % |
| Potentialadsk. halvl.udgang | ja |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Tilladte belastnin. 1pol. udg. |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
PROFIBUS-DP-interface
| Profibus-type | Slave |
| Tilladte PROFIBUS-stationsadr. | 0 ... 126d |
| Indstil. PROFIBUS-stationsad | Software |
| Stiktype Profibus-interface | 9-pol. Sub-D-hunstik |
| Navn PROFIBUS-protokol | DPV0 |
| Driftstyper PROFIBUS | AutoBaud |
| Navn beskrivelsesfil profibus | Pilz0DCC.gsd |
| Producentkode PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-interface
| Ethernet IP-adr. fabr.indstil. | 192.168.0.11 |
| Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
| Ethernet overførselshastighed | 1 GB/s |
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
CANopen-interface
| Antal CANopen-tilslutninger |
3
4 |
| CANopen type |
Master
Slave |
| Canopen cyklustid | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen overførselstider |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Pot.adskillelse CAN og system | ja |
EtherNet/IP-interface
| Pot.adsk. EtherNet & system | ja |
Ethercat-interface
| Stiktype Ethercat-interface | RJ45 |
| Ethercat overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Pot.adskil. EtherCAT & system | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Køletype | indbygget ventilator |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Hastigh.-føler og systemspænd. |
| Type af potentialadskillelse 1 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Ethernet og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 2 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 3 mellem | EtherCAT og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 3 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 4 mellem | HL-udgang og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 4 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 5 mellem | Indgang og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 5 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 6 mellem | CANopen og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 6 | Basisisolering |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vertikal |
| Husets materiale | Plademetal varmgalvaniseret |
| Husets materiale frontplade | Plademetal varmgalvaniseret |
| Husmateriale overdel | Polyesterfolie |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 270.6 mm |
| Mål, bredde | 60 mm |
| Mål, dybde | 183 mm |
| Nettovægt | 1360 g |
| Bruttovægt | 2260 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
6a 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242090 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084832 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |