text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1

Artikelnummer: 8177344
GTIN: 4046548092097
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+ (2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+ (2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;

 
Omgivningstemperatur -20  
80  
Kontakttyp 1 9-polig M23-hylskontakt DSL  
Form på kontakttyp 1 rak  
Kontakttyp 2 6-polig kontaktanslutning PC5  
Kontakttyp 3 15-polig sub-D-stickkontakt  
Form på kontakttyp 3 rak  
Kåpmaterial kontakt 3 GD-Zn  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Sn  
Kontaktytor material 3 Au  
Kabellängd 20  
Material skärmyta K1 Sn  
Färg på kabelns yttre mantel 1 orange  
Material för kabelmantel 1 TPU  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 12.7  
13.5  
Tvärsnitt dataledare K1 (4 × 1,5+(2 × 0,75)+(2xAWG22))  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmningstyp K1 Mellantrådsnät  
Nettovikt 5410  
Bruttovikt 6220  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060311  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092097  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr