Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177344","name":"PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1
Numéro de l'article: 8177344
GTIN: 4046548092097
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+
(2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo
SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+ (2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
80 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M23, connect femelle à 9br DSL |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Connecteur PC5 à 6 broches |
| Type de connecteur 3 | Connecteur mâle Sub-D15 |
| Forme du type de connecteur 3 | Droit |
| Matériau du boîtier connect. 3 | GD-Zn |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Sn |
| Surf. contact matériel 3 | Au |
| Longueur du câble | 20 |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Couleur gaine extérieure 1 | orange |
| Matériau de la gaine câble 1 | TPU |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
12.7
13.5 |
| Section câble de données K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Poids net | 5410 |
| Poids brut | 6220 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092097 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |