Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8177344","name":"PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1
Ürün numarası: 8177344
GTIN: 4046548092097
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+
(2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo
SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+ (2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-20
80 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 9-pin M23 female connector DSL |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Konnektör tipi 2 | 6 pimli takılabilir kon PC5 |
| Konnektör tipi 3 | 15 pimli D-Sub erkek konnektör |
| Konnektör tipi 3 şekli | düz |
| Konektör 3 gövde malzemesi | GD-Zn |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Sn |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Au |
| Kablo uzunluğu | 20 |
| Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Turuncu |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | TPU |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
12.7
13.5 |
| Çapraz kesit veri kablosu K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Ekranlama K1 | evet |
| Type of shielding K1 | Wire mesh |
| Net agirlik | 5410 |
| Brüt ağırlık | 6220 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092097 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |