Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8177344","name":"PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1
Numero dell'articolo: 8177344
GTIN: 4046548092097
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+
(2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo
SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+ (2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Conn. femm. M23 9 poli DSL |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Tipo connettore 2 | Connettore maschio PC5 6 poli |
| Tipo connettore 3 | Connett. maschio Sub-D 15 poli |
| Forma del tipo di connettore 3 | Assiale |
| Mater. custodia connettore 3 | GD-Zn |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Materiale superf. Contatto 2 | Sn |
| Materiale superf. Contatto 3 | Au |
| Lunghezza cavo | 20 |
| Mat. superficie schermo K1 | Sn |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Arancio |
| Mater guaina protez. cavi 1 | TPU |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
| Diametro est. max. cavo K1 |
12.7
13.5 |
| Sezione trasv. cond. dati K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Schermatura K1 | Sì |
| Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
| Peso netto | 5410 |
| Peso lordo | 6220 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092097 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |