Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177344","name":"PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1
Kód materiálu: 8177344
GTIN: 4046548092097
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+
(2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo
SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+ (2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-20
80 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 9pól. samice M23 DSL |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | 6pól. zásuvná spojka PC5 |
| Typ konektoru 3 | 15pól. samec Sub-D |
| Tvar konektoru typ 3 | přímý |
| Materiál pouzdra konektor 3 | GD-Zn |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Sn |
| Povrch kontaktů materiál 3 | Au |
| Délka kabelu | 20 |
| Materiál povrchu clony K1 | Sn |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | oranžová |
| Materiál pláště kabelu 1 | TPU |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
12.7
13.5 |
| Průřez dat.vodič K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Odstínění K1 | ano |
| Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
| Čistá váha | 5410 |
| Celková hmotnost | 6220 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092097 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |