閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8177344","name":"PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/020/1Q5/S1
製品コード: 8177344
GTIN: 4046548092097
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+
(2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo
SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x1,5+ (2x0,75)+(2xAWG22)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 20m;
技術データ
環境データ
| 使用周囲温度 |
-20
80 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | 9ピンM23 (メス) コネクタDSL |
| コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
| コネクタタイプ2 | 6ピン、プラグインコネクタPC5 |
| コネクタタイプ3 | 15ピンD-Sub (オス) コネクタ |
| コネクタタイプ3の形状 | ストレート |
| コネクタ3ハウジング素材 | GD-Zn |
| 接点表面材1 | Au |
| 接点表面材2 | Sn |
| 接点表面材3 | Au |
| ケーブルの長さ | 20 |
| K1シールドの素材 | Sn |
| 絶縁ケーブル1の色 | オレンジ |
| ケーブル絶縁1の素材 | TPU |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
| 曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
| ケーブルK1最大外径 |
12.7
13.5 |
| データケーブルK1接続線径 | (4×1.5+(2×0.75)+(2×AWG22)) |
| シールド処理K1 | はい |
| シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
| 実量 | 5410 |
| 総重量 | 6220 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092097 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |