Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8177161","name":"PMCcable M2/C2B2/005/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Produkten kan variera
PMCcable M2/C2B2/005/2Q5/S1
Artikelnummer: 8177161
GTIN: 4046548074390
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.72…K; Length: 5m.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length: 5m.
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-20
60 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 8-polig M23-hylskontakt |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kontakttyp 2 | 6-polig kontaktanslutning PC5 |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Kontaktytor material 2 | Sn |
| Kabellängd | 5 |
| Material skärmyta K1 | Sn |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | orange |
| Material för kabelmantel 1 | PUR |
| Dragkraft kabel 1 | ja |
| Max. ytterdiameter kabel K1 |
12.3
13.1 |
| Tvärsnitt dataledare K1 | (4 × 2,50 + 2 x 1,0) mm² |
| Avskärmning K1 | ja |
| Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
| Nettovikt | 1500 |
| Bruttovikt | 1750 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074390 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |