Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177161","name":"PMCcable M2/C2B2/005/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Similaire à l’illustration
PMCcable M2/C2B2/005/2Q5/S1
Numéro de l'article: 8177161
GTIN: 4046548074390
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.72…K; Length: 5m.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length: 5m.
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
60 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M23, connecteur femelle à 8 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Connecteur PC5 à 6 broches |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Sn |
| Longueur du câble | 5 |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Couleur gaine extérieure 1 | orange |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
12.3
13.1 |
| Section câble de données K1 | (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm² |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Poids net | 1500 |
| Poids brut | 1750 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074390 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |