Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8177161","name":"PMCcable M2/C2B2/005/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Abbildung ähnlich
PMCcable M2/C2B2/005/2Q5/S1
Artikelnummer: 8177161
GTIN: 4046548074390
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23
Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt 4x2,5+1x(2x1,0);
geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.72…K; Länge
5m.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23 Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt 4x2,5+1x(2x1,0); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.72…K; Länge 5m.
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-20
60 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 8-pol. M23-Buchsenstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | 6-pol. Steckverbinder PC5 |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Sn |
| Länge des Kabels 1 | 5 |
| Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
| Material des Kabelmantels 1 | PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
12.3
13.1 |
| Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm² |
| Abschirmung K1 | ja |
| Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
| Nettogewicht | 1500 |
| Bruttogewicht | 1750 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074390 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |