text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCcable M2/C2B2/005/2Q5/S1

Número de producto: 8177161
GTIN: 4046548074390
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length: 5m.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length: 5m.

 
Temperatura ambiente -20  
60  
Tipo conector 1 Conector hembra M23 8 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector enchufable PC5 6 pol.  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Sn  
Longitud cable 5  
Material superf. pantalla K1 Sn  
Color envoltura exterior 1 naranja  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Diámetro ext. máx. cable K1 12.3  
13.1  
Sección cable de datos K1 (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm²  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Malla trenzada de alambre  
Peso neto 1500  
Peso bruto 1750  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074390  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr