text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCcable M2/C2B2/005/2Q5/S1

Kód materiálu: 8177161
GTIN: 4046548074390
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length: 5m.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length: 5m.

 
Okolní teplota -20  
60  
Typ konektoru 1 8pól. samice M23  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 6pól. zásuvná spojka PC5  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Sn  
Délka kabelu 5  
Materiál povrchu clony K1 Sn  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 oranžová  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Max.vnější průměr kabelu K1 12.3  
13.1  
Průřez dat.vodič K1 (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm²  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Drátěné pletivo  
Čistá váha 1500  
Celková hmotnost 1750  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074390  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr